Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements INC, 3-fils magnésium

Détecteur de mouvements INC 3 fils, 2000W, 2 modules, magnésium

Détecteur de mouvements INC, 3-fils magnésium
Détecteur de mouvements INC, 3-fils magnésium 574097CH
545402841
7611668095432
7611668095432


161.80 CHF
110


Livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 250Wfluocompactes ou LED
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5–1275 Lux
Temporisation: 5 s ... 30 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse ou configurateur de réglage réf. 0882 30


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen