Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de présence et de mouvements INC 3 fils magnésium

Détecteur de présence et de mouvements INC 3 fils, 2000W, 2 modules, magnésium

Détecteur de présence et de mouvements INC 3 fils magnésium
Détecteur de présence et de mouvements INC 3 fils magnésium 574099CH
545300841
7611668095425
7611668095425


96.90 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 3 fils
Permet la commande de lampes:
- 2000 W en incandescence ou halogène 230 V
- 1000 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
- 250 W fluocompactes ou LED
Détection infrarouge et ultrasonique
Permet une détection de présence précise (exemple: mouvements de main sur un clavier)
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5–1275 Lux
Temporisation: 5 s ... 30 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation uniquement avec configurateur de réglage réf. 0882 30


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen