Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur Éco2 au plafond, petit local

Détection infrarouge 360°, portée Ø 8m, 3 fils avec neutre

Détecteur Éco2 au plafond, petit local
048804
545408001
3245060488048
3245060488048


164.50 CHF
113


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Écodétecteur autonome pour 1 circuit, détection infrarouge (haute densité)

Lieu d'installation: Détecteur de mouvement Éco2 pour lieux de passage avec luminosité naturelle, spécial petit local et toilettes
Montage : se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 85mm
Lobe de détection: 360°
Portée : Ø 8 m
3 fils avec neutre
Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m
Contact complémentaire 2A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence
Consommation : 0.8 W en veille
Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 0 488 75

Possibilité d'association avec un bouton poussoir réf. 077046UP61 (ou lumineux réf. 077049UP61) pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen