Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur saillie de mouvement

Détecteur saillie de mouvement - double technologie

Détecteur saillie de mouvement
Détecteur saillie de mouvement BMSE2005
205401001
8012199969220
8012199969220


334.90 CHF
970


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Capteur BUS à double technologie, infrarouge passif et ultrasons,
pour la détection du mouvement et du niveau d'éclairage
Installation murale ou au plafond
Hauteur maxi. d'installation: 6 m
Hauteur d'installation recommandée: 2,5 m
Surface de couverture de 14 m de largeur sur 180° et profondeur de
champ de 7 m (77 m²)
Configuration physique ou virtuelle
Connexion à borne et RJ 45
Alimentation: 27 VDC sur BUS
Consommation: 17 mA


www.homesystems-legrandgroup.com 



Article alternatif