Passiv-Infrarot und Ultraschall-Bewegungsmelder,
Schaltkriterium: Bewegung und Helligkeit (LUX (Helligkeit)
einstellbar: 1 bis 2000 Lux)
Aufputz- oder Deckeninstallation
Maximale Installationshöhe: 6 m
Empfohlene Montagehöhe (Wand): 2,5 m
Detektionsreichweite/-fläche 7 m/77 m²
Erfassungsbereich 180°
Parametrierung über PC mit dem Virtual-Konfigurator
BUS-Anschlussklemme RJ45
Spannungsversorgung: BUS 27 VDC
Verbrauch: 17 mA
www.homesystems-legrandgroup.com