Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Diana Plafonnier LED Panel 600x600 39W 4000K LED O DALI

Panel 600x600mm 4980lm

Diana Plafonnier LED Panel 600x600 39W 4000K LED O DALI
Diana Plafonnier LED Panel 600x600 39W 4000K LED O DALI DL6X6OED
941005271
6438389000801
6438389000801


193.80 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Diana Flat LED est une série de luminaires modulaires minces destinés à l'éclairage général des bureaux et des locaux commerciaux. La technologie Edge-lit combinée à un diffuseur opale ou microprismatique donne un aspect fini même dans les endroits les plus exigeants.
 
Caractéristiques techniques :
Couleur : Aluminium
Tension : 230V
Fonction: DALI/SwitchDIM
Longueur: 597 mm
Largeur: 597 mm
Hauteur: 11 mm
Indices de protection: IP44/IP20
Classe de protection : II
Consommation: 38.5 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: D
Optique : Opale-Diffuseur
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 4000K
Flux lumineux du luminaire LED : 4980lm
Durée de vie du module LED : 50000 h