Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 1L C 80A

Disjoncteur DX3standard 1L C 80A 10000A/16kA

Disjoncteur 1L C 80A
Disjoncteur 1L C 80A 409140
806126051
3245064091404
3245064091404


127.45 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3standard
Nb de pôles: 1L
Courant Nominal (In): 80A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 10000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 16kA
Largeur: 1,5mod. (27mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x70mm², câble flexible sans embout 1x50mm², câble flexible avec embout 1x50mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V
Puissance dissipée par pôle: 8,0W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen