Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 1L/N C 25A - 6kA

Disjoncteur DX3optimisé 1L/N C 25A 4500A/6kA vis

Disjoncteur 1L/N C 25A - 6kA
Disjoncteur 1L/N C 25A - 6kA 406871
805121001
3245064068710
3245064068710


32.90 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3optimisé
Nb de pôles: 1L/N
Courant Nominal (In): 25A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 4500A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes aval (en bas): Vis
Peigne de raccordement (en haut): Peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202, 24mod.: 405210) ou peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Système: Peignes verticaux VX3auto 63A (Pour coffrets 3 rangées: 405023, pour coffrets 4 rangées: 405024, pour coffrets 5 rangées: 405025, pour coffrets 6 rangées: 405026)
Système: Peignes verticaux VX3auto 125A (Pour coffrets 4 rangées: 405034, pour coffrets 5 rangées: 405035, pour coffrets 6 rangées: 405036)
Système: Répartiteurs horizontaux VX3auto 125A (24mod.: 405230, 12mod.: 405231)
Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm², câble flexible avec embout 1x10mm²
Remarque: Neutre à gauche déclenchement du neutre avec la phase
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V
Puissance dissipée par pôle: 4,2/1,1W (L/N)



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen