Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 1P/N C 2A - 4.5/6kA

Disjoncteur DX3optimiert 1P/N C 2A - 4.5/6kA

Disjoncteur 1P/N C 2A - 4.5/6kA
Disjoncteur 1P/N C 2A - 4.5/6kA 406876
805142201
3245064068765
3245064068765


26.35 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3optimisé
Nb de pôles: 1P/N
Courant Nominal (In): 2A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5 - 10xIn
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 4500A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes amont (en haut): Auto (HX3optimisé)
Bornes aval (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide 1x16mm²/2x6mm²
Câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm²
Câble flexible avec embout 1x10mm²
Remarque: Neutre à gauche déclenchement du neutre avec la phase
Note: Alimentation par le haut (HX3optimisé ou HX3 1L/N) et départ par le bas (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-250V
Puissance dissipée (phase/par pôle): 2.4W
Puissance dissipée (neutre): 0.02W



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen