Disjoncteur 2L C 13ADisjoncteur DX3standard 2L C 13A 6000A/10kADisjoncteur 2L C 13A
Disjoncteur DX3standard
Nb de pôles: 2L Courant Nominal (In): 13A Courbe: C Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 10kA Largeur: 2mod. (36mm) Bornes (en haut): Vis Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect) Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3 3L+N (12mod.: 404940, 56mod.: 404941) ou peignes à fourche bipolaire L1, N, L2, N, L3, N (12mod.: 004915, 54TE: 004916) Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241) Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84) Système: Peignes verticaux VX3auto 63A (Pour coffrets 3 rangées: 405023, pour coffrets 4 rangées: 405024, pour coffrets 5 rangées: 405025, pour coffrets 6 rangées: 405026) Système: Peignes verticaux VX3auto 125A (Pour coffrets 4 rangées: 405034, pour coffrets 5 rangées: 405035, pour coffrets 6 rangées: 405036) Système: Répartiteurs horizontaux VX3auto 125A (24mod.: 405230, 12mod.: 405231) Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318) Montage: Rail DIN (35mm) Capacité des bornes: Câble rigide 1x35mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x25mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x25mm² Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible) Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V Puissance dissipée par pôle: 1,5W |