Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 3L B 20A

Disjoncteur DX3standard 3L B 20A 10000A/16kA

Disjoncteur 3L B 20A
Disjoncteur 3L B 20A 409009
806080051
3245064090094
3245064090094


77.30 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3standard
Nb de pôles: 3L
Courant Nominal (In): 20A
Courbe: B
Seuils magnétiques (Im): 3-5xIn
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 10000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 16kA
Largeur: 3mod. (54mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L (12mod.: 404942, 56mod.: 404943)
Système: Répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Système: Répartiteurs de rangée HX3optimisé 250/400A (250A: 404480/81, 400A: 404483/84)
Système: Peignes verticaux VX3auto 63A (Pour coffrets 3 rangées: 405023, pour coffrets 4 rangées: 405024, pour coffrets 5 rangées: 405025, pour coffrets 6 rangées: 405026)
Système: Peignes verticaux VX3auto 125A (Pour coffrets 4 rangées: 405034, pour coffrets 5 rangées: 405035, pour coffrets 6 rangées: 405036)
Système: Répartiteurs horizontaux VX3auto 125A (24mod.: 405230, 12mod.: 405231)
Système: Répartiteurs Lexiclic 250A (12 départs 3L+2N: 037316, 24 départs L+N: 037317, 12 départs tétra ou 24 départs 3L+2N: 037318)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x35mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x25mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V
Puissance dissipée par pôle: 1,7W