Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 4L C 16A - 10kA

Disjoncteur DX3optimisé 4L C 16A 6000A/10kA auto

Disjoncteur 4L C 16A - 10kA
Disjoncteur 4L C 16A - 10kA 407914
806179341
3245064079143
3245064079143


75.90 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3optimisé
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 16A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 10kA
Largeur: 3mod. (54mm)
Bornes amont (en haut): Auto (HX3optimisé)
Bornes aval (en bas): Vis
Peigne de raccordement (en haut): Peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x35mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x25mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x25mm²
Remarque: Neutre à gauche, neutre protégé
Note: Alimentation par le haut (HX3optimisé) et départ par le bas (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V
Puissance dissipée par pôle: 1,5W


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen