Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur 4L MA 63A

Disjoncteur DX3standard 4L MA 63A 50kA

Disjoncteur 4L MA 63A
Disjoncteur 4L MA 63A 410265
807285321
3245064102650
3245064102650


525.65 CHF
301


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur DX3standard
Nb de pôles: 4L
Courant Nominal (In): 63A
Courbe: MA
Seuils magnétiques (Im): 12-14xIn
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 50kA
Largeur: 6mod. (108mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x50mm²/2x16mm², câble flexible sans embout 1x35mm²/2x10mm², câble flexible avec embout 1x35mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 12-440V
Puissance dissipée par pôle: 6,05W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen