Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 100A DPX3-250 3L 50kA

Disjoncteur compact DPX3-250 100A 3L 50kA magnéto-thermiques, fixe

Disjoncteur compact 100A DPX3-250 3L 50kA
Disjoncteur compact 100A DPX3-250 3L 50kA 420265
3245064202657
3245064202657


383.00 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-250
Courant nominal (In): 100A
Nb. de pôles: 3
Unité de protection (plombables): Magnéto-thermique
Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn
Magnétique réglable (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (Icu): 50kA (415VAC)
Puissance dissipée: 8,1W/pôle (fixe), 10,0W/pôle (extractible)
Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur (réf. 042072)
Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire)