Disjoncteur compact 100A DPX3-250 4L 36kADisjoncteur compact DPX3-250 100A 4L 36kA magnéto-thermiques, fixeDisjoncteur compact 100A DPX3-250 4L 36kA
Disjoncteur compact type: DPX3-250
Courant nominal (In): 100A Nb. de pôles: 4 Unité de protection (plombables): Magnéto-thermique Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn Magnétique réglable (Im): 5-10xIn Pouvoir de coupure (Icu): 36kA (415VAC) Puissance dissipée: 8,1W/pôle (fixe), 10,0W/pôle (extractible) Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur (réf. 421072) Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire) |