Disjoncteur compact 160A DPX3-250 3L 25kADisjoncteur compact DPX3-250 160A 3L 25kA électronique et unité de mesure, fixeDisjoncteur compact 160A DPX3-250 3L 25kA
Disjoncteur compact type: DPX3-250 avec unité de mesure
Courant nominal (In): 160A Nb. de pôles: 3 Unité de protection (plombable): Électronique avec unité de mesure (affichage LCD) Affichage LCD: Courants, puissance, tensions, fréquence, énergie et harmoniques Protection long retard contre les surchages (Ir): 0,4-1xIn Délai de la protection long retard (Ir) 3-15sec. Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn Délai de protection contre les courts-circuits (Tsd): 0-0,5sec. Pouvoir de coupure (Icu): 25kA (415VAC) Puissance dissipée: 5,1W/pôle (fixe), 10,2W/pôle (extractible) Montage: Fixe sur platine ou rail DIN avec adaptateur (réf. 421072) Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire) |