Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 160A DPX3-250 3L 36kA

Disjoncteur compact DPX3-250 160A 3L 36kA magnétique

Disjoncteur compact 160A DPX3-250 3L 36kA
Disjoncteur compact 160A DPX3-250 3L 36kA 420719
3245064207195
3245064207195


383.00 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-250
In: 160A
Nb. de pôles: 3
Déclencheur (plombable): Magnétique seul
Réglage magnétique (Im): 1000-2000A
Pouvoir de coupure (Icu): 36kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine, rail DIN avec adaptateur
Raccordement: Bornes à cage 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoires)