Disjoncteur compact 250A DPX3-250/RCD 4L 25kADisjoncteur compact DPX3-250 250A 4L 25kA magnéto-thermiques avec différentiel (RCD), fixeDisjoncteur compact 250A DPX3-250/RCD 4L 25kA
Disjoncteur compact type: DPX3-250 avec différentiel (RCD)
Courant nominal (In): 250A Nb. de pôles: 4 Unité de protection (plombables): Magnéto-thermique avec différentiel (RCD, électronique) Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn Magnétique réglable (Im): 5-10xIn Sensibilité réglable (Tg): 0,03-0,3-1-3A Déclenchement réglable (Tg): 0-0,3-1-3sec. (0,03A = 0sec.) Pouvoir de coupure (Icu): 25kA (415VAC) Puissance dissipée: 29,4W/pôle (fixe), 41,9W/pôle (extractible) Montage: Fixe sur platine, ou rail DIN avec adaptateur (réf. 421074) Raccordement: Bornes à vis 120mm² (câble souple) ou 150mm² (avec accessoire) |