Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact 63A DPX3-160 3L 16kA

Disjoncteur compact DPX3-160 63A 3L 16kA magnétique

Disjoncteur compact 63A DPX3-160 3L 16kA
Disjoncteur compact 63A DPX3-160 3L 16kA 420713
3245064207133
3245064207133


187.10 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX3-160
In: 63A
Nb. de pôles: 3
Déclencheur (plombable): Magnétique seul
Réglage magnétique (Im): 1000A (fixe)
Pouvoir de coupure (Icu): 16kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine, rail DIN avec adaptateur
Raccordemenet: Borne à cage 70mm² (câble souple) ou 95mm² (avec accessoire)