Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact DPX-1600 1250A

Disjoncteur compact DPX-1600 1250A 3L 50kA électronique

Disjoncteur compact DPX-1600 1250A
Disjoncteur compact DPX-1600 1250A 025727
3245060257279
3245060257279


2'901.00 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-1600
In: 1000A
Nb. de pôles: 3
Unité de protection (plombable): Électronique
Protection long retard contre les surcharges (Ir): 0,4-1xIn
Délai de la protection long retard (Tr): 3-15sec.
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn
Délai de protection court-circuits (Tsd): 0-0,5sec.
Pouvoir de coupure (Icu): 50kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine
Raccordement: Barre max. 50x10mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen