Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact DPX-1600 630A

Disjoncteur compact DPX-1600 630A 3L 70kA magnéto-thermiques

Disjoncteur compact DPX-1600 630A
Disjoncteur compact DPX-1600 630A 025815
3245060258153
3245060258153


2'207.00 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-1600
In: 630A
Nb. de pôles: 3
Unité de protection (plombable): Magnéto-thermique
Réglage thermique (Ir): 0,8-1xIn
Réglage magnétique (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (Icu): 70kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine
Raccordement: Barre max. 50x10mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen