Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact DPX-630 250A

Disjoncteur compact DPX-630 250A 4L 70kA électronique

Disjoncteur compact DPX-630 250A
Disjoncteur compact DPX-630 250A 025638
3245060256388
3245060256388


1'418.30 CHF
321


Livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-630

In: 250A

Nb. de pôles: 4

Unité de protection (plombable): Électronique

Protection long retard contre surcharges (Ir): 0,4-1xIn

Délai protection long retard contre surcharges (Tr): 3-15sec.

Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn

Délai de protection court retard (Tsd): 0-0,5sec.

Pouvoir de coupure (Icu): 70kA (415VAC)

Montage: Fixe sur platine

Raccordement: Largeur max. 32mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen