Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact DPX-630 400A

Disjoncteur compact DPX-630 400A 4L 70kA magnéto-thermique

Disjoncteur compact DPX-630 400A
Disjoncteur compact DPX-630 400A 025558
3245060255589
3245060255589


896.00 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-630
In: 400A
Nb. de pôles: 4
Unité de protection (plombable): Magnéto-thermique
Thermique réglable (Ir): 0,8-1xIn
Magnétique réglable (Im): 5-10xIn
Pouvoir de coupure (Icu): 70kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine
Raccordement: Largeur max. 32mm