Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur compact DPX-630 400A

Disjoncteur compact DPX-630 400A 3L 70kA électronique

Disjoncteur compact DPX-630 400A
Disjoncteur compact DPX-630 400A 025635
3245060256357
3245060256357


1'230.00 CHF
321


Livrable
Remplacement disponible
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-630
In: 400A
Nb. de pôles: 3
Unité de protection (plombable): Électronique
Protection long retard contre surcharges (Ir): 0,4-1xIn
Délai protection long retard contre surcharges (Tr): 3-15sec.
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1,5-10xIn
Délai de protection court retard (Tsd): 0-0,5sec.
Pouvoir de coupure (Icu): 70kA (415VAC)
Montage: Fixe sur platine
Raccordement: Largeur max. 32mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen