Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur différentiel 1LN 6A B 30mA type A 6kA

DX³standard - Neutre à droite

Disjoncteur différentiel 1LN 6A B 30mA type A 6kA
Disjoncteur différentiel 1LN 6A B 30mA type A 6kA 410962
3414970351340
3414970351340


141.35 CHF
300


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur différentiel DX³standard
Nb de pôles: 1LN
Remarque: Neutre à droite protégé
Courant Nominal (In): 6A
Courbe: B
Seuils magnétiques (Im): 3-5xIn
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 61009-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Peigne de raccordement: Peignes à fourche HX³standard 404914
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide 1 x 0.75 - 16mm² / 2x 0.75 - 16mm²
toron sans embout 1 x 0.75 - 16mm² / 2x 0.75 - 16mm²
toron avec embout 1 x 0.75 - 25mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Couple de serrage: 2.5Nm
Essais de résistance au fil incandescent à 960°C, selon la norme EN/IEC 61009-1
Classification V2 selon la norme UL94



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen