Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur différentiel 2L C 32A 30mA Type F - 10kA

Disjoncteur différentiel DX3optimisé 2L C 32A 30mA 6000A/10kA Type F auto

Disjoncteur différentiel 2L C 32A 30mA Type F - 10kA
Disjoncteur différentiel 2L C 32A 30mA Type F - 10kA 410874
805152361
3245064108744
3245064108744


165.40 CHF
303


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur différentiel DX3optimisé
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 32A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Type F: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (installation PV, machine à laverm circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 10kA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes amont (en haut): Auto (HX3optimisé)
Bornes aval (en bas): Vis
Peigne de raccordement (en haut): Peignes à dent HX3optimisé 4L (6mod.: 405200, 12mod.: 405201, 18mod.: 405202) ou peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Système: Montage sur répartiteurs automatiques HX3plug125A (24mod.: 405240, 36mod.: 405241)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm², câble flexible avec embout 1x10mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Alimentation par le haut (HX3optimisé ou HX3 1L/N) et départ par le bas (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 5,3/3,4W (L/N)



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen