Disjoncteur différentiel DX3standard
Remarque: Neutre à droite neutre protégé
Nb de pôles: 2L
Courant Nominal (In): 32A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Typ A: Détectent les défauts à composante alternative et continue (sensibles à tous les courants)
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3standard 3L/N (12mod.: 404944, 56mod.: 404945) ou peignes à fourche tétrapolaire L1, L2, L3, N (12mod.: 004919, 56mod.: 004920)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1 x 0.75 à 50 mm²/ 2 x 0.75
à 16 mm²,
Câble souple sans embout: 1 x 0.75 bis 35 mm² / 2 x 0.75 bis 16 mm²
Câble souple avec embout: 1 x 0.75 mm² bis 25 mm²
Note: Alimentation par le haut ou le bas admis (Câble rigide ou câble flexible)
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 5.3W / L/N 3.4W