Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 32A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (Allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleistung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
(Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Schlitzschraubenzieher/Pozidrive)
Einspeisung: oben oder unten
Kammanschluss (unten): Gabelkammschienen HX³standard 404914.
Apparat kann ohne Abschaltung der Reihe ausgetauscht werden.
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitt: Draht/Seil 1 x 0.75 bis 50 mm²/ 2 x 0.75 bis 16 mm²
Litze ohne Aderendhülsen1 x 0.75 bis 35 mm² / 2 x 0.75 bis 16
mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1 x 0.75 mm² bis 25 mm²
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung: (pro Pol) 5.3W / (L/N) 3.4W