Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur différentiel 4P C 16A 30mA Type F - 10kA

Disjoncteur différentiel DX3standard 6000/10kA

Disjoncteur différentiel 4P C 16A 30mA Type F - 10kA
Disjoncteur différentiel 4P C 16A 30mA Type F - 10kA 411244
806179311
3245064112444
3245064112444


263.30 CHF
303


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur différentiel DX3standard
Neutre non marqué
Nb de pôles: 4P
Courant Nominal (In): 16A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Typ F: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 10kA
Largeur: 4mod. (71.2mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Système: Montage sur répartiteurs automatiques HX3plug125A
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide 1 x 0.75 mm² - 35 mm², 2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Câble flexible sans embout 1 x 0.75 mm² - 25 mm²/2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Câble flexible avec embout 1 x 0.75 mm² - 25 mm²
Tension nominale de fonctionnement:
230 / 400 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées
240 / 415 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées
Puissance dissipée: 8.9W