Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur différentiel 4P C 20A 30mA Type F - 6kA

Disjoncteur différentiel DX3standard 6000/6kA

Disjoncteur différentiel 4P C 20A 30mA Type F - 6kA
Disjoncteur différentiel 4P C 20A 30mA Type F - 6kA 411245
806180311
3245064112451
3245064112451


283.00 CHF
303


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur différentiel DX3standard
Neutre non marqué
Nb de pôles: 4P
Courant Nominal (In): 20A
Courbe: C
Seuils magnétiques (Im): 5-10xIn
Typ F: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Pouvoir de coupure (EN 60898-1) Icn: 6000A
Pouvoir de coupure (EN 60947-2) Icu: 6kA
Largeur: 4mod. (71.2mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis (Bi-Connect)
Système: Montage sur répartiteurs automatiques HX3plug125A
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes:
Câble rigide 1 x 0.75 mm² - 35 mm², 2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Câble flexible sans embout 1 x 0.75 mm² - 25 mm²/2 x 0.75 mm² - 16 mm²
Câble flexible avec embout 1 x 0.75 mm² - 25 mm²
Tension nominale de fonctionnement:
230 / 400 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées
240 / 415 V ~, 50 Hz avec tolérances normalisées
Puissance dissipée: 9.3W



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen