Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur électronique S2 DPX3 630 250 A

Disjoncteur électronique S2 DPX3 630 Icu 36 kA 250 A 4P

Disjoncteur électronique S2 DPX3 630 250 A
Disjoncteur électronique S2 DPX3 630 250 A 422061
3414970378576
3414970378576


1'580.05 CHF
321


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur compact type: DPX-630,
In: 250A,
Nb. de pôles: 4,
Unité de protection (plombable): électronique,
Protection long retard contre surcharges (Ir): 0.4-1 x In,
Délai protection long retard contre surcharges (Tr): 3-30s,
Protection contre les courts-circuits (Isd): 1.5-10 x In,
Délai de protection court retard (Tsd): 0-500ms,
Pouvoir de coupure (Icu): 36kA (415VAC).