Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur Moteur 0,63A

Disjoncteur Moteur MPCB X3 32S 3L, 0,63A (0,4-0,63A)

Disjoncteur Moteur 0,63A
Disjoncteur Moteur 0,63A 417303
501840139
3414970395092
3414970395092


99.95 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur Moteur MPCB X3 32S 0,63A
Type: magnéto-thermiques
Type de commande: À bascule
Nb de pôles: 3L
Courant Nominal (In): 0,63A
Plage de réglage du thermique: 0,4-0,63A
Seuils magnétiques: 13x In (fix)
Seuil de déclenchement instantané: 8,2A
Tension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/AC
Fréquence assignée (fn): 50/60Hz
Tension assignée d‘isolement (Ui): 690VAC
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kV
Pouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 100kA
Pouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 100kA
Catégorie d'emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. A
Catégorie d'emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3
Largeur: 2,5mod. (45mm)
Endurance mécanique: 100‘000 (nbre de manoeuvres)
Endurance électrique: 100‘000 (nbre de cycles)
Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h)
Température d‘utilisation: -20°C - +60°C
Protection contre les défauts de phase: Oui
Fonction de test: Oui
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Peigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d'alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm²
Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen