Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
  • Distribution d'énergie
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs moteur MPCB
  • Disjoncteur moteur
  • Disjoncteur Moteur 6AType: magnéto-thermiquesType de commande: À basculeNb de pôles: 3LCourant Nominal (In): 6APlage de réglage du thermique: 4-6A Seuils magnétiques: 13x In (fix)Seuil de déclenchement instantané: 78ATension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/ACFréquence assignée (fn): 50/60HzTension assignée d‘isolement (Ui): 690VACTension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kVPouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 100kAPouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 100kACatégorie d’emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. ACatégorie d’emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3Largeur: 2,5mod. (45mm)Endurance mécanique: 100‘000 (nbre de manoeuvres)Endurance électrique: 100‘000 (nbre de cycles)Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h)Température d‘utilisation: -20°C - +60°CProtection contre les défauts de phase: OuiFonction de test: OuiBornes (en haut): VisBornes (en bas): VisPeigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d’alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477)Montage: Rail DIN (35mm)Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm²Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs.
  • 417308

Disjoncteur Moteur 6AType: magnéto-thermiquesType de commande: À basculeNb de pôles: 3LCourant Nominal (In): 6APlage de réglage du thermique: 4-6A Seuils magnétiques: 13x In (fix)Seuil de déclenchement instantané: 78ATension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/ACFréquence assignée (fn): 50/60HzTension assignée d‘isolement (Ui): 690VACTension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kVPouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 100kAPouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 100kACatégorie d’emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. ACatégorie d’emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3Largeur: 2,5mod. (45mm)Endurance mécanique: 100‘000 (nbre de manoeuvres)Endurance électrique: 100‘000 (nbre de cycles)Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h)Température d‘utilisation: -20°C - +60°CProtection contre les défauts de phase: OuiFonction de test: OuiBornes (en haut): VisBornes (en bas): VisPeigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d’alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477)Montage: Rail DIN (35mm)Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm²Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs.

Disjoncteur Moteur MPCB X3 3L, 6A (4-6A)

Disjoncteur Moteur 6AType: magnéto-thermiquesType de commande: À basculeNb de pôles: 3LCourant Nominal (In): 6APlage de réglage du thermique: 4-6A Seuils magnétiques: 13x In (fix)Seuil de déclenchement instantané: 78ATension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/ACFréquence assignée (fn): 50/60HzTension assignée d‘isolement (Ui): 690VACTension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kVPouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 100kAPouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 100kACatégorie d’emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. ACatégorie d’emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3Largeur: 2,5mod. (45mm)Endurance mécanique: 100‘000 (nbre de manoeuvres)Endurance électrique: 100‘000 (nbre de cycles)Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h)Température d‘utilisation: -20°C - +60°CProtection contre les défauts de phase: OuiFonction de test: OuiBornes (en haut): VisBornes (en bas): VisPeigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d’alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477)Montage: Rail DIN (35mm)Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm²Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs.
Disjoncteur Moteur 6AType: magnéto-thermiquesType de commande: À basculeNb de pôles: 3LCourant Nominal (In): 6APlage de réglage du thermique: 4-6A Seuils magnétiques: 13x In (fix)Seuil de déclenchement instantané: 78ATension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/ACFréquence assignée (fn): 50/60HzTension assignée d‘isolement (Ui): 690VACTension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kVPouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 100kAPouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 100kACatégorie d’emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. ACatégorie d’emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3Largeur: 2,5mod. (45mm)Endurance mécanique: 100‘000 (nbre de manoeuvres)Endurance électrique: 100‘000 (nbre de cycles)Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h)Température d‘utilisation: -20°C - +60°CProtection contre les défauts de phase: OuiFonction de test: OuiBornes (en haut): VisBornes (en bas): VisPeigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d’alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477)Montage: Rail DIN (35mm)Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm²Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs. 417308
501840189
3414970395191
3414970395191


99.95 CHF
398


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur Moteur MPCB X3 32S 6A

Type: magnéto-thermiques

Type de commande: À bascule

Nb de pôles: 3L

Courant Nominal (In): 6A

Plage de réglage du thermique: 4-6A

Seuils magnétiques: 13x In (fix)

Seuil de déclenchement instantané: 78A

Tension nominale de fonctionnement (Ue): ?690V/AC

Fréquence assignée (fn): 50/60Hz

Tension assignée d‘isolement (Ui): 690VAC

Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp): 6kV

Pouvoir de coupure (Icu) avec 400/415V AC: 100kA

Pouvoir de coupure service (Ics) avec 400/415V AC: 100kA

Catégorie d'emploi disjoncteur (EN 60947-2): Cat. A

Catégorie d'emploi démarrage moteur (EN 60947-4): AC3

Largeur: 2,5mod. (45mm)

Endurance mécanique: 100‘000 (nbre de manoeuvres)

Endurance électrique: 100‘000 (nbre de cycles)

Nombre max. de manoeuvres par heure: 25 (man./h)

Température d‘utilisation: -20°C - +60°C

Protection contre les défauts de phase: Oui

Fonction de test: Oui

Bornes (en haut): Vis

Bornes (en bas): Vis

Peigne de raccordement: Peignes à fourche tripolaire L1, L2, L3 (Pour 2 appareils 417471, pour 3 appareils 417473, pour 4 appareils 417475, pour 5 appareils 417476). Bornier d'alimentation pour peigne tripolaire L1,L2,L3 (417477)

Montage: Rail DIN (35mm)

Capacité des bornes: Câble rigide 1x10mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x6mm²/2x4mm²

Remarque: Disjoncteur moteurs magnéto-thermique de la serie X3. Une performance exceptionnelle pour la protection des moteurs.