Luminaires d'extérieur
ON/OFF
E27
Éclairage
Éclairage résidentiel
Topseller
Accessoires et pièces de rechange
Détecteurs de mouvements et présence
Liste de matériel
Aperçu liste
E27
Filtre(s)
Restreindre à:
Nouveautés
Top-Artikel
Désactiver filtre
Activer
Bebilux, gris / E27 / 60 W / avec grille de protection en plastique
Réf.: 060405
E-No.: 924017119
Bebilux, gris / E27 / 60 W / avec grille de protection en métal
Réf.: 060415
E-No.: 924018119
Bebilux, gris / E27 / 60 W / avec grille de protection en métal
Réf.: 060419
E-No.: 924018319
Bebilux, blanc / E27 / 60 W / avec grille de protection en métal
Réf.: 060492
E-No.: 924015119
Plexo, gris / E27 / 75 W
Réf.: 062400
E-No.: 924000329
Plexo, gris / E27 / 75 W / diffuseur rouge
Réf.: 062402
E-No.: 924000339
Koro, gris / E27 / 70 W / IK09
Réf.: 062415
E-No.: 924135349
Koro, gris / E27 / 100 W
Réf.: 062425
E-No.: 924035349
Koro hublot étanche rond, IP54/ IK08 70W
Réf.: 062427
E-No.: 924035449