Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Élément d'alimentation pour coupe circuits modulaire

Élément d'alimentation N 100A pour coupe-circuits modulaire DII, DIII et DIN00

Élément d'alimentation pour coupe circuits modulaire
Élément d'alimentation pour coupe circuits modulaire 607249
814993301
3245066072494
3245066072494


32.10 CHF
307


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Élément d'alimentation pour coupe-circuits modulaire
Installation avec coupe-circuis: DII, DIII et DIN00
Nombre de pôles: Neutre
Courant nominal (In): 100A
Largeur: 1mod.
Section de raccordement (haut): 2x35mm²
Section de départ (bas): Épaisseur max. 6mm
Montage: Rail DIN 35mm
Indice de protection: IP2x
Conforme à la norme: EN 60947
Matériel: Isolante, sans halogène
Remarque: Montage séparé de la phase et du neutre possible en parallèle,
Livraison: Élément d'alimentation N pour coupe-circuits modulaire