Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Élément d'alimentation pour coupe circuits modulaire

Élément d'alimentation N 160A pour coupe-circuits modulaire DII, DIII et DIN00

Élément d'alimentation pour coupe circuits modulaire
607259
814993401
3245066072593
3245066072593


43.10 CHF
307


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Élément d'alimentation pour coupe-circuits modulaire
Installation avec coupe-circuis: DII, DIII et DIN00
Nombre de pôles: Neutre
Courant nominal (In): 160A
Largeur: 2mod.
Section de raccordement (haut): 70mm²
Section de départ (bas): Épaisseur max. 6mm
Montage: Rail DIN 35mm
Indice de protection: IP2x
Conforme à la norme: EN 60947
Matériel: Isolante, sans halogène
Remarque: Montage séparé de la phase et du neutre possible en parallèle,
Livraison: Élément d'alimentation N pour coupe-circuits modulaire