Élément d'alimentation pour coupe circuits modulaireÉlément d'alimentation N 160A pour coupe-circuits modulaire DII, DIII et DIN00Élément d'alimentation pour coupe circuits modulaire
Élément d'alimentation pour coupe-circuits modulaire
Installation avec coupe-circuis: DII, DIII et DIN00 Nombre de pôles: Neutre Courant nominal (In): 160A Largeur: 2mod. Section de raccordement (haut): 70mm² Section de départ (bas): Épaisseur max. 6mm Montage: Rail DIN 35mm Indice de protection: IP2x Conforme à la norme: EN 60947 Matériel: Isolante, sans halogène Remarque: Montage séparé de la phase et du neutre possible en parallèle, Livraison: Élément d'alimentation N pour coupe-circuits modulaire |