Colliers Colson
Accessoire
Embase pour collier à visser
031950
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
Embase pour collier à visser
Embase pour collier, noir, à visser
Embase pour collier à visser
Référence:
031950
E-No.:
120097011
EAN:
3245060319502
Barcode:
Tarif:
42.40 CHF
Groupement:
510
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Pour colliers largeur 9mm maxi
Pour goujon pistolet et tige à scellement Ø 6,35 et 7mm ou vis TF Ø 5mm
Dimensions: 14x21.5x18mm
longueur:
21.5 mm
largeur:
14 mm
hauteur:
18 mm
approprié pour largeur de collier jusqu'à:
0 mm
pour diamètre max. de faisceau:
9 mm
mode de fixation:
autre
diamètre trou de fixation:
5 mm
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
température d'emploi:
0...0 °C
couleur:
noir