Moulures DLPLUS
Moulures DLPLUS 20x12,5 mm
Accessoires de cheminement 20x12,5 mm
Embout pour moulures DLPLUS 20 x 12,5 mm
031202
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Embout pour moulures DLPLUS 20 x 12,5 mm
Accessoires de cheminement DLPLUS
Embout pour moulures DLPLUS 20 x 12,5 mm
Référence:
031202
E-No.:
127652701
EAN:
3245060312022
Barcode:
Tarif:
2.80 CHF
Groupement:
182
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Embout pour moulures 20 x 12,5 mm
Couleur: blanc
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
sans halogène:
non
convient pour maintien de fonction:
non
numéro RAL:
0
pellicule de protection:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [401]