Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Enveloppes XL3 S 630 - 16 M H: 1574mm

Enveloppes XL3 S 630 - métal RAL 7016 - L: 454mm H: 1574mm P: 249mm

Enveloppes XL3 S 630 - 16 M H: 1574mm
Enveloppes XL3 S 630 - 16 M H: 1574mm 337571
3414970898227
3414970898227


494.80 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le XL3 S 630 est un boîtier monobloc (métallique) avec butée de porte interchangeable.
L'armoire de distribution peut être utilisée avec des appareils jusqu' à 630A.
L'armoire peut être montée côte à côte avec des accessoires spéciaux.
Des plaques de recouvrement amovibles, en haut et en bas, permettent un acheminement rapide et facile des câbles et l'utilisation de plaques d'entrée de câbles (Cabstop).
La profondeur de la porte permet d'utiliser toutes les poignées de commande.
Les trois charnières permettent une ouverture à 180°.

Largeur: 454mm (largeur utile: 350mm / 16 modules)
Hauteur: 1574mm (hauteur utile: 1500mm)
Profondeur: 249mm
Socle: 100mm (à commander séparément)
Portes et panneaux latéraux à commander séparaément
Portes en verre ou en métal

Couleur:
Corps: RAL 7016 (gris anthracite)
Plastron / porte: RAL 9003 (blanc signal)
Protection::
IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte)
Caractéristiques techniques:
Courant assigné de court-circuit nominal Icc: 36kA
Courant assigné de courte durée admissible Icw: 36kA
Tenue aux courts-circuitst Ipk: 80kA
Tension d'isolement assignée Ui: 690V
tension assignée de tenue aux chocs nominale Uimp: 6kV
Max. résistance: 300kg
Conforme de normes IEC 61439-1 et IE 61439-2