Enveloppes XL3 S 630 - 24 M H: 1274mmEnveloppes XL3 S 630 - métal RAL 7016 - L: 604mm H: 1274mm P: 249mmEnveloppes XL3 S 630 - 24 M H: 1274mm
Le XL3 S 630 est un boîtier monobloc (métallique) avec butée de porte interchangeable.
L'armoire de distribution peut être utilisée avec des appareils jusqu' à 630A. L'armoire peut être montée côte à côte avec des accessoires spéciaux. Des plaques de recouvrement amovibles, en haut et en bas, permettent un acheminement rapide et facile des câbles et l'utilisation de plaques d'entrée de câbles (Cabstop). La profondeur de la porte permet d'utiliser toutes les poignées de commande. Les trois charnières permettent une ouverture à 180°. Largeur: 604mm (largeur utile: 574mm / 24 modules) Hauteur: 1274mm (hauteur utile: 1200mm) Profondeur: 249mm Socle: 100mm (à commander séparément) Portes et panneaux latéraux à commander séparaément Portes en verre ou en métal Couleur: Corps: RAL 7016 (gris anthracite) Plastron / porte: RAL 9003 (blanc signal) Protection:: IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte) Caractéristiques techniques: Courant assigné de court-circuit nominal Icc: 36kA Courant assigné de courte durée admissible Icw: 36kA Tenue aux courts-circuitst Ipk: 80kA Tension d'isolement assignée Ui: 690V tension assignée de tenue aux chocs nominale Uimp: 6kV Max. résistance: 300kg Conforme de normes IEC 61439-1 et IE 61439-2 |