Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Extension pour EZ-Path coupe-feu module 33, Longueur 150 mm

Extension permanent mécanique et automatique module 33, 1 module

Extension pour EZ-Path coupe-feu module 33, Longueur 150 mm
Extension pour EZ-Path coupe-feu module 33, Longueur 150 mm CM250078
3599072500787
3599072500787


219.00 CHF
573


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Nombre de Module-extension: 1
Dimensions (l x H x L): 75 x 75 x 150 mm
Réservation (Hauteur x Largeur): 80 x 80 mm Ø 110 mm
Applications: Mur béton et cloison sèche

Certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique.


Étanchéité assurée en toute sécurité, avec ou sans câbles.
Pré-calibrage usine et certification vide/plein des matériaux intumescents.
Flexibilité garantie sans corrompre la paroi coupe-feu :
tout ajout d’équipements ou changement de configuration se fait sans formation, sans outil, sans poussière ni débris.
Les modules sont démontables et s’ouvrent pour s’installer autour de câbles déjà en place.

Procès verbal de classement EI 90 min.
Pérenne classification selon la EN13501-2,
test au feu selon la EN1366-3 dans tous types de mur.
Le système est certifié par l’AEAI / VKF
FM Approved, solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde.



Accessoires