Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

EZ-Path coupe-feu module 44, 1 module

Calfeutrement permanent mécanique et automatique. Module 44, 1 module, sans plaques.

EZ-Path coupe-feu module 44, 1 module
EZ-Path coupe-feu module 44, 1 module CM250058
3599072500589
3599072500589


669.05 CHF
573


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Nombre de Module: 1
Dimensions (l x H x L): 102 x 118 x 356 mm
Réservation (Hauteur x Largeur): 120 x 105 mm, Ø 160 mm
Applications: Mur béton et cloison sèche

Certification coupe-feu garantie pendant toute la durée de vie de l’installation électrique.


Étanchéité assurée en toute sécurité, avec ou sans câbles.
Pré-calibrage usine et certification vide/plein des matériaux intumescents.
Flexibilité garantie sans corrompre la paroi coupe-feu :
tout ajout d’équipements ou changement de configuration se fait sans formation, sans outil, sans poussière ni débris.
Les modules sont démontables et s’ouvrent pour s’installer autour de câbles déjà en place.

Procès verbal de classement EI 90 min.
Pérenne classification selon la EN13501-2,
test au feu selon la EN1366-3 dans tous types de mur.
Le système est certifié par l’AEAI / VKF
FM Approved, solution satisfaisant aux plus hautes exigences de qualité et de sécurité au monde.