Platines de rue
Sfera Robur
Façades boutons d'appel
Façade 6 bts appel sur double colonne
352165
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Façade 6 bts appel sur double colonne
Façade à 6 boutons appel sur double colonne - Robur
Façade 6 bts appel sur double colonne
Référence:
352165
E-No.:
964515290
EAN:
8005543462140
Barcode:
Tarif:
118.00 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Façade à 6 boutons appel sur double colonne - Robur
Indice de protection: IK10
technique d'installation:
système bus
couleur:
couleur spéciale
fonction:
sonner
nombre de contacts à poussoir de sonnerie:
6
largeur:
115 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
0 mm
Fiche techniques
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [280]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera