Platines de rue
Sfera New
Façades boutons d'appel
Façade à 3 boutons appel
352033
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Façade à 3 boutons appel
Façade à 3 boutons appel - Allstreet
Façade à 3 boutons appel
Référence:
352033
E-No.:
964515070
EAN:
8005543449295
Barcode:
Tarif:
45.30 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Façade à 3 boutons appel - Allstreet
Indice de protection: IK08
technique d'installation:
système bus
couleur:
anthracite
fonction:
sonner
nombre de contacts à poussoir de sonnerie:
3
largeur:
115 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
0 mm
Fiche techniques
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [278]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera