Platines de rue
Sfera Robur
Façades vidéo et boutons d'appel
Façade audio/vidéo grand angle 1 bt d'appel
351315
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Façade audio/vidéo grand angle 1 bt d'appel
Façade audio/vidéo grand angle 1 bt d'appel - Robur
Façade audio/vidéo grand angle 1 bt d'appel
Référence:
351315
E-No.:
964514890
EAN:
8005543462126
Barcode:
Tarif:
105.00 CHF
Groupement:
901
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Façade audio/vidéo grand angle 1 bt d'appel - Robur
Indice de protection: IK10
technique d'installation:
système bus
couleur:
couleur spéciale
fonction:
voir
nombre de contacts à poussoir de sonnerie:
1
largeur:
115 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
0 mm
Fiche techniques
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [280]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera