Platines de rue
Sfera New
Façades vidéo et boutons d'appel
Façade audio/vidéo sans boutons d'appel
351202
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Façade audio/vidéo sans boutons d'appel
Façade audio/vidéo sans boutons d'appel Sfera New - Allwhite
Façade audio/vidéo sans boutons d'appel
Référence:
351202
E-No.:
964514400
EAN:
8005543463727
Barcode:
Tarif:
59.00 CHF
Groupement:
901
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Façade audio/vidéo sans boutons d'appel Sfera New - Allwhite
Indice de protection: IK08
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
fonction:
voir
nombre de contacts à poussoir de sonnerie:
0
largeur:
115 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
0 mm
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [278]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera