Façade boucle inductive et synthèse vocale
Façade boucle inductive et synthèse vocale - Robur
Façade boucle inductive et synthèse vocale - Robur
Indice de protection: IK10
| technique d'installation: | système bus |
| couleur: | couleur spéciale |
| fonction: | informer |
| nombre de contacts à poussoir de sonnerie: | 0 |
| largeur: | 115 mm |
| hauteur: | 91 mm |
| profondeur: | 0 mm |
Accessoires