Platines de rue
Sfera New
Façades module d'information
Façade module d'information
352201
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Façade module d'information
Module d'information
Façade module d'information
Référence:
352201
E-No.:
964515430
EAN:
8005543463826
Barcode:
Tarif:
42.00 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Façade module d'information - Sfera New - Allmetal
Indice de protection: IK08
technique d'installation:
système bus
couleur:
couleur spéciale
fonction:
informer
nombre de contacts à poussoir de sonnerie:
0
largeur:
115 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
0 mm
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [278]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera