Platines de rue
Sfera Robur
Façades module d'information
Façade module d'information
352205
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Façade module d'information
Façade module d'information Sfera New - Allstreet
Façade module d'information
Référence:
352205
E-No.:
964515490
EAN:
8005543462171
Barcode:
Tarif:
61.00 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Façade module d'information - Robur
Indice de protection: IK10
technique d'installation:
système bus
couleur:
couleur spéciale
fonction:
informer
nombre de contacts à poussoir de sonnerie:
0
largeur:
115 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
0 mm
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [280]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera